E-TLCFL8-4080, E-TLCF8-4080, E-TLCFW8-4080 - Economy Aluminum Frame 8 Series Square-Specified Length 40x80mm 2 Slot
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材3
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/8/e_tlcf8_4080.prj},{NB=E-TLCFL8-4080-50},{FRMW=40},{FRMH=80},{FRD=8.9},{MASS=2.050},{SA=737},{IDM1=6.647},{DD6=7},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{HQ17=0},{JLP=0},{HQ18=0},{KLP=0},{TPS=E-TLCFL8-4080},{MAT=6063-T5},{ST=Clear Anodize},{LX=13.598x10^4},{LY=49.535x10^4},{ALT2=},{ALT4=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{ALT7=},{ALT8=},{Z=8},{ALT14=},{L=50},{ALT1=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT12=},{ALT13=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT15=},{HP15=},{DL15=},{DR15=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD6
d
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H15
H
[mm]
D115
D1
[mm]
E-TLCFL8-4080-50
E-TLCFL8-4080-50
E-TLCFL8-4080
6063-T5
本色阳极氧化处理
2.050
737
13.598x10^4
49.535x10^4
0
0
0
0
0
0
0
7
8
9.0
14.0
0.0
0
E-TLCF8-4080-50
E-TLCF8-4080-50
E-TLCF8-4080
6063-T5
本色阳极氧化处理
2.431
888
17.975x10^4
57.488x10^4
0
0
0
0
0
0
0
7
8
9.0
14.0
0.0
0
E-TLCFW8-4080-50
E-TLCFW8-4080-50
E-TLCFW8-4080
6063-T5
本色阳极氧化处理
3.032
1091
20.7x10^4
71.268x10^4
0
0
0
0
0
0
0
7
8
9.0
14.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表