lbl8080 6 - 经济型 欧标槽宽8mm铝型材专用45°挤压角件
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbl8080_6.prj},{NB=LBL8080-20},{TYPE=LBL},{NO=8080},{AS=20},{D=8.5},{W=80},{H=80},{W1=29},{H1=29},{W2=8},{H2=8},{W3=60},{H3=60},{A=112.5},{W4=4},{H4=4},{P=3.0},{R2=0.5},{R4=2},{D1=7.8},{D2=4.2},{W5=70},{H5=70},{W6=69.25},{H6=69.25},{A1=30},{A4=45},{W7=14.7},{H7=6.1},{R5=14.7},{R6=11.8},{A5=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
LBL8080-20
LBL8080-20
8080
18
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表