LBIS8-30, LBIS8-40, LBISL8-40 - 经济型 欧标槽宽8mm型材用锌合金角槽连接件
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbis8_asmtab.prj},{NB=LBIS8-30-6},{NO=8-30},{M=6},{SHAPE=},{MXX=6},{VERS=1},{MAT=1045 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate},{MASS=11},{AB=Set Screw M4x5 (Attached)},{NOB=2},{MATN=-},{MATS=-},{PPATH=lbis8/lbis8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
MXX
顶丝 Mx
ⁿ/ₐ
QTTYY
顶丝 数量
ⁿ/ₐ
LBIS8-30-6
LBIS8-30-6
8-30
6
14.2
7.5
7.1
7.1
35.5
25.0
0.0
30.0
21.0
6
2
LBIS8-40-6
LBIS8-40-6
8-40
6
17.5
7.8
7.3
8.6
36.0
24.3
0.0
30.0
21.0
6
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表