LBIE8-30, LBIE8-40, LBIL8-30, LBIL8-40 - 经济型 欧标槽8mm铝型材专用钢制角槽连接件
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/lbie8_asmtab.prj},{NB=LBIE8-30-6},{TS=LBIE},{NO=8-30},{S=E Type},{ABQ=2},{VERS=1},{PPATH=lbie8/lbie8_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
形状
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
ABM
附属螺丝 Mx
ⁿ/ₐ
ABQ
附属螺丝 数量
ⁿ/ₐ
LBIE8-30-6
LBIE8-30-6
6
E型
14.4
7.6
7.5
37.2
25.0
31.0
M6x8
2
LBIL8-30-6
LBIL8-30-6
6
L型
14.4
7.6
7.5
37.2
25.0
31.0
M6x8
2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表