KHFST6-6060 - HFS6系列 边长30・60mm铝合金型材 - 2列槽 - - 2面槽 - - 固定长度型材 -
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/khfst6_6060.prj},{NB=KHFST6-6060-4000},{TPS=KHFST6-6060},{TP=KHFST6},{FRM=6060},{WIDTH=60},{HEIGHT=60},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FEAT=Four-Side Slots},{L=4000},{MASS=2.73},{SA=1011},{GMILX=43.8x10^4},{GMILY=43.8x10^4},{DIM=4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
L
[mm]
KHFST6-6060-4000
KHFST6-6060-4000
KHFST6-6060
4000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表