HFSP6-6030, HFSP6-9030, HFSP6-10050, HFSP6-9060, EFSP6-30030, GFSP6-6030 - HFS6系列 -平行面加工型材-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材2
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/6/hfsp6_6030.prj},{NB=HFSP6-10050-100},{TPS=HFSP6-10050},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMH=50},{FRMW=100},{FRD=6.8},{L=100.0},{FS=HFS6},{T=49.2},{ALT1=},{IDM1=6.647},{ALT10=},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{ALT12=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
FS
型材系列
ⁿ/ₐ
T
[mm]
A
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
D6
D
ⁿ/ₐ
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
HFSP6-6030-100
HFSP6-6030-100
HFSP6-6030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
HFS6
29.2
60
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP6-9030-100
HFSP6-9030-100
HFSP6-9030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
HFS6
29.2
90
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP6-10050-100
HFSP6-10050-100
HFSP6-10050
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
HFS6
49.2
100
0
0
0
N/A
0.0
0.0
HFSP6-9060-100
HFSP6-9060-100
HFSP6-9060
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
HFS6
59.2
90
0
0
0
N/A
0.0
0.0
EFSP6-30030-100
EFSP6-30030-100
EFSP6-30030
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
EFS6
29.2
300
0
0
0
N/A
0.0
0.0
GFSP6-6030-100
GFSP6-6030-100
GFSP6-6030
相当于A6061SS-T6
本色阳极氧化处理
GFS6
29.2
60
0
0
0
N/A
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表