NFSR5-2020 - 槽宽6mm(5系列)边长20·20mm铝合金型材(M5·M4·M3螺帽) -其他-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/nfsr5_2020.prj},{NB=NFSR5-2020-50},{TPS=NFSR5-2020},{MAT=6063-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=20},{FRD=3.3},{L=50},{MASS=0.42},{SA=153},{LX=0.57x10^4},{LY=0.57x10^4},{ALT1=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
D18
D
[mm]
NFSR5-2020-50
NFSR5-2020-50
NFSR5-2020
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
0.42
153
0.57x10^4
0.57x10^4
0
0
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表