KHFS30A5-20, KHFS45A5-20, KHFS60A5-20 - 边长20·25·40mm HFS5系列铝合金型材 其他形状
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/khfs30a5_20.prj},{NB=KHFS30A5-20-4000},{TPS=KHFS30A5-20},{TP=KHFS30A5},{FRM=20},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{L=4000},{FEAT=Angled},{VER=9},{DIM=16}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
SA
截面积
[mm2]
GMILX
截面二次力矩 lx
[mm4]
GMILY
截面二次力矩ly
[mm4]
CLF
指定符合加长型材
ⁿ/ₐ
KHFS30A5-20-4000
KHFS30A5-20-4000
KHFS30A5-20
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4000
228
0.80x10^4
0.98x10^4
HFS30A5-20
KHFS45A5-20-4000
KHFS45A5-20-4000
KHFS45A5-20
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4000
221
0.82x10^4
0.92x10^4
HFS45A5-20
KHFS60A5-20-4000
KHFS60A5-20-4000
KHFS60A5-20
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
4000
227
0.86x10^4
0.92x10^4
HFS60A5-20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表