HFSMG5-2020, HFSFMG5-2020 - HFS5系列 弯曲型材
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfsmg5.prj},{NB=HFSMG5-2020-A200-B200-R140},{TYPE=HFSMG},{NO=5-2020},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy or 6005A-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=20},{FRD=4.2},{A=200},{B=200},{R=140},{MASS=0.5},{SA=183},{LX=0.742x10^4},{LY=0.742x10^4},{ALT1=},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
HFSMG5-2020-A200-B200-R14...
HFSMG5-2020-A200-B200-R14...
HFSMG
5-2020
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0.0
HFSFMG5-2020-A200-B200-R1...
HFSFMG5-2020-A200-B200-R1...
HFSFMG
5-2020
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
0.5
183
0.742x10^4
0.742x10^4
0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表