HFS5-2060, HFS5-2080, HFS5-4060, HFS5-4080, NFS5-2060, NFS5-2080, NFS5-4060, NFS5-4080 - 边长20mm HFS5系列铝合金型材 -3列槽以上-
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hfs5_2060.prj},{NB=HFS5-2080-50},{TPS=HFS5-2080},{MAT=A6N01SS-T5 Aluminum Alloy},{ST=Clear Anodize},{FRMW=20},{FRMH=80},{FRD=4.2},{L=50},{MASS=1.64},{SA=605},{LX=2.56x10^4},{LY=36.0x10^4},{ALT1=},{ALT2=},{ALT4=},{ALT5=},{CP5=},{DL5=},{DR5=},{ALT6=},{ALT9=},{ALT10=},{ALT11=},{HP6=},{NHL6=},{DL6=},{NHR6=},{DR6=},{ALT7=},{ALT8=},{NH9=0},{AH=0.0},{BH=0.0},{CH=0.0},{DH=0.0},{EH=0.0},{NH10=0},{AV=0.0},{BV=0.0},{CV=0.0},{DV=0.0},{EV=0.0},{NH11=0},{AP=0.0},{BP=0.0},{CP=0.0},{DP=0.0},{EP=0.0},{ALT12=},{ALT13=},{Z=},{NH12=0},{XA=0.0},{XB=0.0},{XC=0.0},{XD=0.0},{XE=0.0},{NH13=0},{YA=0.0},{YB=0.0},{YC=0.0},{YD=0.0},{YE=0.0},{ALT16=},{HP16=},{DL16=},{DR16=},{ALT17=},{HQ17=0},{JLP=0},{ALT18=},{HQ18=0},{KLP=0},{ALT20=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TPS
型号/型材选择
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg/m]
SA
截面积
[mm2]
LX
截面惯性矩 - lx
[mm4]
LY
截面惯性矩 - ly
[mm4]
M1
M
ⁿ/ₐ
DPL1
左侧深度
[mm]
DPR1
右侧深度
[mm]
M2
M
ⁿ/ₐ
DP2
深度
[mm]
DD6
d
[mm]
HL6D
H(左)
[mm]
HR6D
H(右)
[mm]
J6D
J
[mm]
K6D
K
[mm]
DD12
d
[mm]
DD112
d1
[mm]
H116
H1
[mm]
D16
D
[mm]
D17
D
[mm]
D18
D
[mm]
NFS5-2060-50
NFS5-2060-50
NFS5-2060
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.26
464
1.97x10^4
15.98x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS5-2060-50
HFS5-2060-50
HFS5-2060
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.26
464
1.97x10^4
15.98x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
NFS5-2080-50
NFS5-2080-50
NFS5-2080
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.64
605
2.56x10^4
36.0x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS5-2080-50
HFS5-2080-50
HFS5-2080
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.64
605
2.56x10^4
36.0x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
NFS5-4060-50
NFS5-4060-50
NFS5-4060
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
1.80
665
12.63x10^4
27.0x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS5-4060-50
HFS5-4060-50
HFS5-4060
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
1.80
665
12.63x10^4
27.0x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
NFS5-4080-50
NFS5-4080-50
NFS5-4080
A6063S-T5
本色阳极氧化处理
2.69
994
18.29x10^4
63.3x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
HFS5-4080-50
HFS5-4080-50
HFS5-4080
A6N01SS-T5
本色阳极氧化处理
2.69
994
18.29x10^4
63.3x10^4
0
0
0
0
0
0.00
0
0
0
0
0.0
0.0
0
0.0
0.0
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表