MSNDM - 温度传感器 - 螺丝安装型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/msndm.prj},{NB=MSNDM6},{MTR=0~300},{OTRLW=0~180},{NO=6},{M=M6X1.0},{DMAJ=6.000},{ML=9.062},{F=2},{A=4.5},{B=4},{DD=3.5},{T=4.0},{H=10},{NOTE=3D Model of Lead Wire is Only a Segment of the Actual Lead Wire},{PITCH=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
F
[m]
A
[mm]
B
[mm]
DD
d
[mm]
T
[mm]
H
[mm]
MSNDM6-1
MSNDM6-1
6-1
M6X1.0
1
2.8
4
3.8
4.0
10
MSNDM6
MSNDM6
6
M6X1.0
2
4.5
4
3.5
4.0
10
MSNDM6-5
MSNDM6-5
6-5
M6X1.0
5
2.8
4
3.8
4.0
10
MSNDM8-1
MSNDM8-1
8-1
M8X1.25
1
2.8
4
3.8
5.3
13
MSNDM8
MSNDM8
8
M8X1.25
2
4.5
4
3.5
5.3
13
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表