MFSK - 温度传感器-铠装管型 活动部用型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mfsk.prj},{NB=MFSK1.6-50},{PR=JIS Class 2},{TMCP=Isolated Neutral Type},{RSR=0~650},{HRT=80},{MATLW=Silicon Coating},{OTR=0~150},{BND=20},{D=1.6},{LS=50},{LS1=[50,100,150]},{F=0.0},{ST=Y},{NOTE=3D Model of Lead Wire is Only a Segment of the Actual Lead Wire}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
PR
精密
ⁿ/ₐ
TMCP
测温接点
ⁿ/ₐ
RSR
环弯曲范围(℃)
ⁿ/ₐ
MATS
铠装材质
ⁿ/ₐ
MATSL
套筒材质
ⁿ/ₐ
HRT
套筒耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
MATLW
导线部材质
ⁿ/ₐ
OTR
导线使用温度范围(℃)
ⁿ/ₐ
BND
导线最小弯曲半径R
[mm]
D
[mm]
NOTE
使用注意事项
ⁿ/ₐ
MFSK1.6-50
MFSK1.6-50
JIS 级 2
表面测量型
0~650
SUS316
SUS304
80
硅橡胶包覆
0~150
20
1.6
导线的3D模型仅限实际导线的分类。
MFSK3.2-50
MFSK3.2-50
JIS 级 2
表面测量型
0~750
SUS316
SUS304
80
硅橡胶包覆
0~150
20
3.2
导线的3D模型仅限实际导线的分类。
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表