MCFHA, MCFHB, MCFHC - 筒式加热器 -导线·法兰选择型
Misumi
FA工厂自动化
36_加热器/温调相关产品
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/36_heaters/mcfha.prj},{NB=MCFHA8-50-V100-W50-B100-N},{MATB=304 Stainless Steel},{MATT=Copper (Tin Plating)},{MATF=SUS Materials},{MOT=600},{TS=1},{D=8},{L=50},{VS=100},{W=50},{TP=B},{F=100},{ST=N},{D1C=15.000},{D1AB=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATT
端子材质
ⁿ/ₐ
MATF
法兰材质
ⁿ/ₐ
MOT
耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HRLW
导线耐热温度(℃)
ⁿ/ₐ
EPD
电力密度
[W/cm**2]
D1
C形状 D1
[mm]
MCFHA6-50-V100-W50-B100-N
MCFHA6-50-V100-W50-B100-N
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
6
180
6.4
0
MCFHA8-50-V100-W50-B100-N
MCFHA8-50-V100-W50-B100-N
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
8
180
4.8
0
MCFHA10-50-V100-W50-B100-...
MCFHA10-50-V100-W50-B100-...
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
10
180
3.8
0
MCFHA12-50-V100-W50-B100-...
MCFHA12-50-V100-W50-B100-...
SUS304
铜(镀锡)
SUS材料
600
12
180
3.2
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表