UJYL - 快速接头 - Y型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ujyl.prj},{NB=UJYL6-B},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D=6},{COLOR=B},{A=26},{B=37.5},{C=12.5},{E=4.2},{P=13.5},{ESA=10.5},{MASS=11},{H1=1.10000},{H2=1.00000},{H3=1.70000},{H4=14.00000},{H5=7.40000},{H6=1.90000},{H7=10.30000},{H8=14.10000},{W1=11.75000},{W2=6.90000},{W3=11.00000},{W4=17.50000},{W5=11.75000},{W6=12.50000},{W7=11.00000},{W8=6.90000},{W9=11.80000},{W10=22.50000},{R=4.50000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
P
[mm]
ESA
有效截面积
[mm**2]
MASS
重量
[g]
UJYL4-B
UJYL4-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
4
21
34.5
10.0
4.2
11.0
3.6
8
UJYL6-B
UJYL6-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
6
26
37.5
12.5
4.2
13.5
10.5
11
UJYL8-B
UJYL8-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
8
30
40.5
14.5
4.2
15.5
23
14
UJYL10-B
UJYL10-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
10
36
48.0
17.5
4.2
18.5
36
23
UJYL12-B
UJYL12-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
12
41
53.0
20.0
4.2
21.0
37.5
30
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表