UJRDS - 快速接头 渐缩型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/ujrds.prj},{NB=UJRDS6-8-B},{MAT=PBT (Polybutylene Terephthalate)},{D1=6},{D2=8},{D22=8,10},{COLOR=B},{C=12.5},{ESA=9.6},{H1=11.750},{H2=6.900},{H3=11.000},{W1=1.100},{W2=1.000},{W3=1.700},{W4=10.800},{W5=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
LL
l
[mm]
ESA
有效截面积(聚氨酯管)
[mm**2]
MASS
重量
[g]
UJRDS4-6-B
UJRDS4-6-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
4
38.5
10.0
21.0
3.2
3
UJRDS6-8-B
UJRDS6-8-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
6
41.0
12.5
22.0
9.6
4
UJRDS8-10-B
UJRDS8-10-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
8
44.5
14.5
23.0
22
6
UJRDS10-12-B
UJRDS10-12-B
PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)
10
48.0
17.5
25.0
30
9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表