SPJNS - 流速调节阀 - 带快速接头流速调节阀 -标准型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/spjns.prj},{NB=SPJNS6-M5-B},{MAT=Polybutylene Terephthalate},{MATTP=Brass (Nickel Plating)},{D=6},{NO=M5},{COLOR=B},{CT=Meter - Out}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹部材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
C2
[mm]
E
[mm]
H
H(二平面)
[mm]
T
[mm]
M
M 螺纹规格
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[g]
CT
控制类型
ⁿ/ₐ
SPJNS4-M5-B
SPJNS4-M5-B
聚对苯二酸丁二酯
黄铜(镀镍)
4
34.5
13.0
29.4
33.4
11.8
8
12.0
M5X0.8
11.0
出口节流型
SPJNS6-M5-B
SPJNS6-M5-B
聚对苯二酸丁二酯
黄铜(镀镍)
6
34.5
13.0
29.4
33.4
13.8
8
13.0
M5X0.8
12.0
出口节流型
SPJNS8-1-B
SPJNS8-1-B
聚对苯二酸丁二酯
黄铜(镀镍)
8
43.5
20.4
37.6
42.7
16.3
13
17.2
R1/8
29.0
出口节流型
SPJNS10-2-B
SPJNS10-2-B
聚对苯二酸丁二酯
黄铜(镀镍)
10
50.5
24.9
45.7
51.2
19.3
17
20.7
R1/4
57.0
出口节流型
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表