PACK-MEPL - 经济型 快速接头 - L型六角外螺纹(50个装) -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/pack_mepl.prj},{NB=PACK-MEPL6-M5},{D=6},{NOM=M5},{NOMALG='M5','1','2'},{C=17.0},{CC=12.2},{X=14},{Y=13},{R=3.50},{RW=8.0},{RW2=8.5},{RH=3.1},{RH2=2.6},{T=1.6},{TT=1.0},{C2=7.83},{DR=4.779},{RR=3},{L=1.43},{HH=4.94}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
适用管子外径D
[mm]
M
螺纹尺寸R
ⁿ/ₐ
E
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
H
对边距离H1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
PACK-MEPL4-M5
PACK-MEPL4-M5
4
M5
18.0
19.0
3.5
16.0
10
12
10
PACK-MEPL6-M5
PACK-MEPL6-M5
6
M5
19.3
21.0
3.5
17.0
10
14
13
PACK-MEPL8-1
PACK-MEPL8-1
8
R1/8
22.0
24.7
7.5
19.0
12
16
14
PACK-MEPL10-2
PACK-MEPL10-2
10
R1/4
26.0
29.5
10.0
21.0
17
19
17
PACK-MEPL12-3
PACK-MEPL12-3
12
R3/8
29.6
28.5
11.0
24.5
21
23
20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表