NMCSM, NMCSMS - 空气用管接头 - 小型-外螺纹管套型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/nmcsm.prj},{NB=NMCSM5},{MAT=1},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{OT=-20~60},{AF=Air},{MAXOP=1.0 (10)},{PR=1.5 (15)},{NO=5},{T=M5},{L=23.6},{D=9.5},{A=4.5},{H=9},{B=2.5},{COMP=A},{BZE=4.0},{DMAJ=5.000},{DMIN=4.134}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
MAXOP
最高使用压力
[MPa(kgf/cm2)]
PR
耐压
[MPa(kgf/cm2)]
NO
No.
ⁿ/ₐ
T
T 螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
H
H(二平面)
[mm]
B
B 内径
[mm]
MASS
重量
[g]
NMCSM5
NMCSM5
无电解镀镍
丁腈橡胶(NBR)
-20~60
空气
1.0 (10)
1.5 (15)
5
M5
23.6
9.5
4.5
9
2.5
9.0
NMCSM10
NMCSM10
无电解镀镍
丁腈橡胶(NBR)
-20~60
空气
1.0 (10)
1.5 (15)
10
R1/8
30.0
9.5
9.0
11
4.0
13.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表