MCSHB, MCSHBS - 空气用管接头 管套 面板安装型
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mcshb.prj},{NB=MCSHB4},{MAT=1},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{OT=-20~80},{FU=Air},{MAXOP=1.0 (10)},{WP=1.5 (15)},{NO=4},{AT=4},{L=36},{C=15},{A=8},{D=9.5},{T=4.8},{H1=11},{B=2.5},{F=1},{J=7},{H2=9},{MASS=11.6},{COMP=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OT
可使用温度
[°C]
FU
使用流体
ⁿ/ₐ
MAXOP
最大运行压力
[MPa (kgf/cm2)]
WP
耐压
[kgf/cm2]
NO
No.
ⁿ/ₐ
AT
适用橡皮管内径
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
H1
H1 两平面
[mm]
B
B(内径)
[mm]
F
[mm]
J
[mm]
H2
H2 两平面
[mm]
MASS
重量
[g]
MCSHB4
MCSHB4
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
-20~80
空气
1.0 (10)
1.5 (15)
4
4
36
15
8
9.5
4.8
11
2.5
1
7
9
11.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表