MCSCB, MCSCBS - 空气用接头 软管连接用 管套
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/mcscb.prj},{NB=MCSCB4},{MAT=1},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{OT=-5~60},{AF=Air},{NO=4},{COMP=A}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
MATS
密封圈材质
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
[°C]
OP
最高使用压力
[MPa (kgf/cm2)]
PR
耐压
[MPa (kgf/cm2)]
AF
使用流体
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
H(二平面)
[mm]
H1
H1 两平面
[mm]
MASS
重量
[g]
MCSCB4
MCSCB4
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
-5~60
1.0 (10)
1.5 (10)
空气
4
34.0
9.6
16.0
M10X1
13
13
15
MCSCB6
MCSCB6
镀铬
丁腈橡胶(NBR)
-5~60
1.0 (10)
1.5 (10)
空气
6
36.3
9.6
18.0
M12X1
15
15
8.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表