EQXCE - 快速排气阀 - 标准式大气开放型(带排气节流)
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/eqxce.prj},{NB=EQXCE4-1-1},{MATB=Aluminum},{MATNP=Brass},{STNP=Electroless Nickel Plating},{MATE=Polyvinyl Formal},{D=4},{R=1},{NOM=1},{PF=Air},{OPR=0.1~0.7},{WP=1.35},{OTP=5~60 (Not to be frozen)},{MINOP=0.05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体材质
ⁿ/ₐ
MATNP
材质 滚针部
ⁿ/ₐ
STNP
表面处理 滚针部
ⁿ/ₐ
MATE
材质 滤芯
ⁿ/ₐ
D
D管外径
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
E1MAX
E1 Max
[mm]
E1MIN
E1 Min
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
HH
h 另一侧
[mm]
INOUT
有效截面积 IN→OUT
[mm**2]
OUTEX
有效截面积 OUT→EX
[mm**2]
MASS
重量
[g]
PF
使用流体
ⁿ/ₐ
OPR
工作压力范围
[MPa]
WP
耐压
[MPa]
OTP
使用温度范围(摄氏温度)
ⁿ/ₐ
MINOP
最低动作压力
[MPa]
EQXCE4-1-1
EQXCE4-1-1
铝合金
黄铜
无电解镀镍
聚乙烯醇缩甲醛
4
8
25.5
21.5
14
15.0
10.9
66.7
61.8
54.3
23.8
15
4
8
23
空气
0.1~0.7
1.35
5~60°(无冻结)
0.05
EQXCE6-1-1
EQXCE6-1-1
铝合金
黄铜
无电解镀镍
聚乙烯醇缩甲醛
6
8
25.5
21.5
14
15.0
11.7
67.0
62.1
54.6
24.1
15
6
8
23
空气
0.1~0.7
1.35
5~60°(无冻结)
0.05
EQXCE8-1-1
EQXCE8-1-1
铝合金
黄铜
无电解镀镍
聚乙烯醇缩甲醛
8
8
29.0
25.0
16
18.0
18.2
82.7
76.9
68.4
33.4
18
12
15
39
空气
0.1~0.7
1.35
5~60°(无冻结)
0.05
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表