C-VUQK - 真空发生器 - 外螺纹弯头 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_vuqk.prj},{NB=C-VUQK7-601},{NO=7-601},{D=6},{R=R1/8},{A=7.2},{B=45},{C=16.7},{E=25.5},{F=16},{G=12.4},{H=17},{L=48.6},{T2=1.600},{DD2=8.600},{L1=10.200},{DD3=8.300},{TT1=1.000},{H1=8.250},{DEG=48.000},{R1=1.800},{R2=1.200},{EH=2.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D
喷嘴直径D
[mm]
R
螺纹规格 R
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
对边距离 H
[mm]
L
[mm]
C-VUQK5-601
C-VUQK5-601
5-601
6
R1/8
7.2
45
16.7
25.5
16
12.4
17
48.6
C-VUQK7-601
C-VUQK7-601
7-601
6
R1/8
7.2
45
16.7
25.5
16
12.4
17
48.6
C-VUQK7-801
C-VUQK7-801
7-801
8
R1/8
7.2
45
18.8
27.6
16
14.3
17
48.6
C-VUQK10-601
C-VUQK10-601
10-601
6
R1/8
7.2
45
16.7
25.5
16
12.4
17
48.6
C-VUQK10-801
C-VUQK10-801
10-801
8
R1/8
7.2
45
18.8
27.6
16
14.3
17
48.6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表