C-MSTEL - 快速接头 - T型 -
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/c_mstel.prj},{NB=C-MSTEL6-M5},{TYPE=C-MSTEL},{D=6},{NOM=M5},{C=17.1},{E=20.7},{G=12.4}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
TS
螺纹规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
L
[mm]
H
对边距离 H
[mm]
C-MSTEL4-M5
C-MSTEL4-M5
4
M5
2.2
19.4
14.5
17.4
10.5
15.3
10
C-MSTEL6-M5
C-MSTEL6-M5
6
M5
2.5
23.8
17.1
20.7
12.4
18.8
10
C-MSTEL8-1
C-MSTEL8-1
8
R1/8
5.5
26.7
18.6
22.9
14.3
22.3
12
C-MSTEL10-1
C-MSTEL10-1
10
R1/8
5.5
30.8
20.9
26.6
17.8
24.6
17
C-MSTEL12-2
C-MSTEL12-2
12
R1/4
8.0
37.0
23.7
30.6
21.2
30.4
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表