BSFF, BSFFS - 球阀 - PT 内螺纹·PT内螺纹
Misumi
FA工厂自动化
35_橡皮管/接头/吸附零件/喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/35_tubes_nozzles/bsff_asmtab.prj},{NB=BSFFA15A},{MATMB=},{MATBS=Fluoro Resin},{OP=Water, Oil, Air, Gas: 4.12MPa, Saturated Steam: 1MPa},{HS=A},{NO=15A},{RC=0.50000000},{RC1=20.955},{DD=9.2},{S=25},{L1=59},{L2=59},{H1=42},{H2=33},{W1=82},{W2=57},{PPATH=bsff_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATBS
材质 球密封垫
ⁿ/ₐ
OP
使用压力
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
RC
RC(PT)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
[mm]
L
[mm]
H
(H)
[mm]
W
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
BSFFA8A
BSFFA8A
BSFF
氟树脂
水、油、空气、瓦斯: 4.2MPa、饱和蒸汽:1M...
8A
1/4
5.0
17
39
35
65
bsff_asmtpl.prj
BSFFA10A
BSFFA10A
BSFF
氟树脂
水、油、空气、瓦斯: 4.2MPa、饱和蒸汽:1M...
10A
3/8
7.0
21
44
39
68
bsff_asmtpl.prj
BSFFA15A
BSFFA15A
BSFF
氟树脂
水、油、空气、瓦斯: 4.2MPa、饱和蒸汽:1M...
15A
1/2
9.2
25
59
42
82
bsff_asmtpl.prj
BSFFA20A
BSFFA20A
BSFF
氟树脂
水、油、空气、瓦斯: 4.2MPa、饱和蒸汽:1M...
20A
3/4
12.5
32
60
45
82
bsff_asmtpl.prj
BSFFA25A
BSFFA25A
BSFF
氟树脂
水、油、空气、瓦斯: 4.2MPa、饱和蒸汽:1M...
25A
1
15.0
38
72
51
100
bsff_asmtpl.prj
BSFFA32A
BSFFA32A
BSFF
氟树脂
水、油、空气、瓦斯: 4.2MPa、饱和蒸汽:1M...
32A
1 1/4
20.0
49
77
55
100
bsff_asmtpl.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表