TCMJF, TCMSAF, TCMJSF - 浮动接头 T槽型 - 前端连接接头 - 外螺纹F尺寸指定 -
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/tcmjf.prj},{NB=TCMJF12-15-M5-F5-B3},{MAT=1},{D=12},{L=15},{M=5},{F=5},{B=3},{HH=5},{D1=6},{D2=10},{T=5},{W=10},{LL1=7},{ALT1=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
HH
H
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
LL1
L1
[mm]
TCMJF8-10-M3-F4-B2
TCMJF8-10-M3-F4-B2
8
4
4
7
4
7
5
TCMJF10-10-M4-F5-B3
TCMJF10-10-M4-F5-B3
10
4
5
8
4
8
6
TCMJF12-15-M5-F5-B3
TCMJF12-15-M5-F5-B3
12
5
6
10
5
10
7
TCMJF16-15-M6-F5-B3
TCMJF16-15-M6-F5-B3
16
5
8
12
5
13
8
TCMJF20-20-M8-F7-B4
TCMJF20-20-M8-F7-B4
20
6
11
16
6
18
10
TCMJF25-25-M10-F8-B5
TCMJF25-25-M10-F8-B5
25
6
14
20
6
22
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表