RSHMC, RSHPA - 树脂推杆 -标准型 内螺纹 圆型-
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rshmc_asmtab.prj},{NB=RSHMC12},{MAT=1},{MATCR=304 Stainless Steel},{D=12},{L=16},{MP=M5x0.8},{M=5},{P=0.800},{M1P=M8x1.25},{M1=8},{P1=1.250},{LL=8.0},{SR1=12},{R2=2},{LL1=5},{LL2=4},{W=10},{PPATH=rshmc/rshmc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATCR
金属芯材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
M1P
M1x螺距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
SR1
[mm]
R2
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
W
[mm]
RSHMC8
RSHMC8
SUS304
8
12
M3x0.5
M5x0.8
4.5
8
1
5
4
7
RSHMC10
RSHMC10
SUS304
10
15
M4x0.7
M6x1.0
7.0
10
1
5
4
8
RSHMC12
RSHMC12
SUS304
12
16
M5x0.8
M8x1.25
8.0
12
2
5
4
10
RSHMC15
RSHMC15
SUS304
15
20
M6x1.0
M10x1.5
10.0
16
2
6
5
14
RSHMC16
RSHMC16
SUS304
16
20
M6x1.0
M10x1.5
10.0
16
2
6
5
14
RSHMC20
RSHMC20
SUS304
20
25
M8x1.25
M12x1.75
12.0
20
3
8
6
17
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表