RCYG, RCYGB, RCYGM, RCYGS - 旋转型夹紧气缸用导轨
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/rcyg.prj},{NB=RCYG32-25-9},{MAT=1},{ST=},{NO=32-25},{T=9},{W=20},{S=9},{H=33},{B=22},{A=50},{P=34.0},{C=3},{DD=4.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
适用气缸直径·行程
[mm]
W
[mm]
S
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
RCYG20-21-9
RCYG20-21-9
20-21
16
9
30
22
38
25.5
3
4.5
RCYG20-31-9
RCYG20-31-9
20-31
16
9
40
32
38
25.5
3
4.5
RCYG25-21-9
RCYG25-21-9
25-21
16
9
30
22
44
28.0
3
4.5
RCYG25-31-9
RCYG25-31-9
25-31
16
9
40
32
44
28.0
3
4.5
RCYG32-25-9
RCYG32-25-9
32-25
20
9
33
22
50
34.0
3
4.5
RCYG32-35-9
RCYG32-35-9
32-35
20
9
43
32
50
34.0
3
4.5
RCYG40-25-9
RCYG40-25-9
40-25
20
9
33
21
60
40.0
3
4.5
RCYG40-35-9
RCYG40-35-9
40-35
20
9
43
31
60
40.0
3
4.5
RCYG50-40-9
RCYG50-40-9
50-40
22
12
50
34
65
50.0
4
6.5
RCYG50-70-9
RCYG50-70-9
50-70
22
12
80
64
65
50.0
4
6.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表