NJT - 关节接头 固定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/njt_asmtab.prj},{NB=NJT1},{NNN=3},{MAT=1},{NO=1},{ACID=12},{A=21.5},{LL=6.0},{E=10},{L=16},{M=M5X0.8},{R=7.0},{U=7.0},{D=5},{DTOL=+0.048/0},{B=5.0},{BTOL=-0.2/-0.4},{NDM=5},{P=0.80},{KDM=4.134},{ACC=Pin},{L1P=14.6},{DDP=4.8},{LP=10.2},{NP=2.2},{MP=0.70},{ACR=Retaining Ring},{RR=C Type for Shaft 5},{PPATH=njt/njt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
ACID
适用气缸内径
[mm]
A
[mm]
LL
l
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R
[mm]
U
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
B
[mm]
BTOL
B 尺寸公差
[mm]
ACC
附件
ⁿ/ₐ
MATAC
销材质
ⁿ/ₐ
DTOL1
D公差(销外径)
[mm]
L1P
L1(销)
[mm]
DDP
d (Pin)
[mm]
LP
L (Pin)
[mm]
NP
N (Pin)
[mm]
MP
M(销)
[mm]
ACR
附件
ⁿ/ₐ
RR
卡环
ⁿ/ₐ
NJT3A
NJT3A
镀镍(白色)
3A
6
18.5
5.0
8
14
M3X0.5
5.5
5.0
4
+0.048/0
4.0
-0.2/-0.4
销
S45C
-0.030/-0.060
12.0
3.8
8.2
1.9
0.50
卡环
C型 导向轴 4用
NJT4A
NJT4A
镀镍(白色)
4A
10
18.5
5.0
8
14
M4X0.7
5.5
5.0
4
+0.048/0
4.0
-0.2/-0.4
销
S45C
-0.030/-0.060
12.0
3.8
8.2
1.9
0.50
卡环
C型 导向轴 4用
NJT1
NJT1
镀镍(白色)
1
12
21.5
6.0
10
16
M5X0.8
7.0
7.0
5
+0.048/0
5.0
-0.2/-0.4
销
S45C
-0.030/-0.060
14.6
4.8
10.2
2.2
0.70
卡环
C型 导向轴 5用
NJT2
NJT2
镀锌铬酸盐光泽处理(黑色)
2
16
32.0
8.0
12
25
M6X1
8.5
14.0
5
+0.048/0
6.4
-0.1/-0.3
销
S45C
-0.030/-0.060
16.6
4.8
12.2
2.2
0.70
卡环
C型 导向轴 5用
NJT3
NJT3
镀镍(白色)
3
20
34.0
8.5
16
25
M8X1.25
11.0
11.5
8
+0.058/0
8.0
-0.2/-0.4
销
S45C
-0.040/-0.076
21.0
7.6
16.2
2.4
0.90
卡环
C型 导向轴 8用
NJT4
NJT4
镀镍(白色)
4
25
41.0
10.5
20
30
M10X1.25
14.0
14.0
10
+0.058/0
10.0
-0.2/-0.4
销
S45C
-0.040/-0.076
25.6
9.6
20.2
2.7
1.15
卡环
C型 导向轴 10用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表