HKNJMB,HKNJMM,HKNJMS - 铰链座-带无油衬套型-双耳环型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hknjmb_asmtab.prj},{NB=HKNJMB6-T16-W6-H19},{MAT=1},{ST=1},{AC=Self-Lubricating Bushing},{D=6},{T=16},{T1=16,19},{W=6},{W1=6,8,9,10,12},{H=19},{A=50},{F=41},{E=32},{K=12},{S=5},{DD=4.5},{PPATH=hknjmb_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
AC
附件
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
C
[mm]
AB
适用螺栓 Z2
ⁿ/ₐ
HKNJMB4-T12-W6-H17
HKNJMB4-T12-W6-H17
无油衬套
4
38
29
20
10
5
4.5
3
MDZB4-5
HKNJMB5-T16-W6-H19
HKNJMB5-T16-W6-H19
无油衬套
5
50
41
25
12
5
4.5
4
MDZB5-8
HKNJMB6-T16-W6-H19
HKNJMB6-T16-W6-H19
无油衬套
6
50
41
32
12
5
4.5
4
MDZB6-12
HKNJMB8-T19-W8-H25
HKNJMB8-T19-W8-H25
无油衬套
8
65
52
38
14
10
5.5
5
MDZB8-12
HKNJMB10-T19-W15-H25
HKNJMB10-T19-W15-H25
无油衬套
10
75
62
50
14
10
5.5
5
MDZB10-15
HKNJMB12-T22-W15-H27
HKNJMB12-T22-W15-H27
无油衬套
12
75
62
50
14
10
5.5
6
MDZB12-15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表