HGCJB, HGCJM, HGCJS - 厚壁铰链座 -中央支点型- 单耳环型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hgcjb.prj},{NB=HGCJB12-T22-W12-H30},{MAT=1},{ST=B},{D=12},{TS=22},{W=12},{W1=[12:30/1]},{H=30},{H12=[30:40/1]},{S=9.5},{DD2=5.5},{DD1=9.5},{H1=5.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
P
[mm]
X
[mm]
B
[mm]
S
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
C
[mm]
HGCJB4-T12-W4-H20
HGCJB4-T12-W4-H20
4
32
18
22.0
5.00
26.0
7.5
4.5
8.0
4.5
3
HGCJB5-T16-W5-H20
HGCJB5-T16-W5-H20
5
38
27
27.0
5.50
28.0
7.5
4.5
8.0
4.5
4
HGCJB6-T16-W6-H25
HGCJB6-T16-W6-H25
6
38
27
27.0
5.50
33.0
7.5
4.5
8.0
4.5
4
HGCJB8-T19-W8-H25
HGCJB8-T19-W8-H25
8
45
32
32.0
6.50
34.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
HGCJB10-T19-W10-H30
HGCJB10-T19-W10-H30
10
45
32
32.0
6.50
39.5
9.5
5.5
9.5
5.5
5
HGCJB12-T22-W12-H30
HGCJB12-T22-W12-H30
12
50
35
36.0
7.00
41.0
9.5
5.5
9.5
5.5
6
HGCJB13-T22-W13-H30
HGCJB13-T22-W13-H30
13
50
35
36.0
7.00
41.0
11.5
6.5
11.0
6.5
6
HGCJB14-T25-W14-H35
HGCJB14-T25-W14-H35
14
60
40
43.0
8.50
47.5
11.5
6.5
11.0
6.5
7
HGCJB15-T25-W14-H35
HGCJB15-T25-W14-H35
15
60
40
43.0
8.50
47.5
11.5
6.5
11.0
6.5
7
HGCJB16-T25-W14-H35
HGCJB16-T25-W14-H35
16
60
40
43.0
8.50
47.5
11.5
6.5
11.0
6.5
7
HGCJB20-T30-W20-H40
HGCJB20-T30-W20-H40
20
65
40
48.0
8.50
55.0
16.0
9.0
14.0
9.0
8
HGCJB25-T38-W25-H40
HGCJB25-T38-W25-H40
25
70
45
54.0
8.00
59.0
16.0
9.0
14.0
9.0
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表