HGBUBM,HGBUMM,HGBUSM - 铰链座-双耳环U型- W尺寸/H尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hgbusm_asmtab.prj},{NB=HGBUBM6-W10},{TS1='1','H7 Type', '2','H7 Type with Tap','3','Oil Free Type'},{MAT=1},{ST=1},{D=6},{DTOL1=+0.012/0},{DTOL2=+0.065/0},{W=10},{W2=[6:18/1]},{W3=10,12,15},{W4=[6:18/1]},{H=25},{H2=[25:30/5]},{H3=25},{A=32},{F=20},{K=12},{T1=12},{T2=0},{G1=0},{M=M4},{NDM=4.000},{KDM=3.242},{NNDM=4.000},{NKDM=3.242},{N2=-},{N1NDM=0.000},{N1KDM=0.000},{N1L=0},{P1=-},{A1=-},{KEYNO=0},{BOLTL=0},{PPATH=hgbub_templ.prj},{DD1=8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
M
M(粗牙)
ⁿ/ₐ
AB
适用螺栓 Z2
ⁿ/ₐ
HGBUBM4-W8
HGBUBM4-W8
4
+0.062/0
20
19
11
25
10
9
M3
MDZB4-5
HGBUBM5-W9
HGBUBM5-W9
5
+0.065/0
25
25
16
31
12
12
M4
MDZB5-6
HGBUBM6-W10
HGBUBM6-W10
6
+0.065/0
25
32
20
33
12
12
M4
MDZB6-10
HGBUBM8-W15
HGBUBM8-W15
8
+0.065/0
30
38
26
38
14
16
M5
MDZB8-10
HGBUBM10-W15
HGBUBM10-W15
10
+0.068/0
30
50
38
40
14
16
M5
MDZB10-15
HGBUBM12-W15
HGBUBM12-W15
12
+0.068/0
30
50
38
40
14
19
M5
MDZB12-15
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表