HBWPB - 焊接铰链座
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/hbwpb.prj},{NB=HBWPB14-W26-H30},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Black Oxide},{D=14},{W=26},{W1=[26:36/1]},{H=30},{H1=[30:45/5]},{A=105},{F=85},{E=62},{S=9},{DD=6.5},{K=15},{T=30},{L=6.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
S
[mm]
DD
d
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
HBWPB10-W20-H20
HBWPB10-W20-H20
SS400
四氧化三铁保护膜
10
75
60
30
42
6
4.5
11
19
HBWPB12-W24-H25
HBWPB12-W24-H25
SS400
四氧化三铁保护膜
12
92
74
36
54
8
5.5
14
25
HBWPB13-W24-H30
HBWPB13-W24-H30
SS400
四氧化三铁保护膜
13
98
78
42
54
8
5.5
14
25
HBWPB14-W26-H30
HBWPB14-W26-H30
SS400
四氧化三铁保护膜
14
105
85
43
62
9
6.5
15
30
HBWPB15-W29-H35
HBWPB15-W29-H35
SS400
四氧化三铁保护膜
15
110
90
49
65
9
6.5
15
32
HBWPB16-W30-H40
HBWPB16-W30-H40
SS400
四氧化三铁保护膜
16
118
97
55
72
11
6.5
17
32
HBWPB20-W38-H45
HBWPB20-W38-H45
SS400
四氧化三铁保护膜
20
142
115
62
86
11
9.0
17
38
HBWPB25-W52-H50
HBWPB25-W52-H50
SS400
四氧化三铁保护膜
25
180
150
72
110
15
11.0
22
50
HBWPB30-W56-H60
HBWPB30-W56-H60
SS400
四氧化三铁保护膜
30
220
180
88
130
18
13.0
26
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表