FLCF - 浮动接头·法兰安装型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/flcf.prj},{NB=FLCF14-1.5},{MATB=Alloy Cast Iron Class No.30},{MATTP=1018 Steel Equivalent},{MATMP=Alloy Cast Iron Class No.30},{STB=Trivalent Bright Chromate},{STTP=Trivalent Bright Chromate},{STMP=Enamel (Blue)},{MP=14-1.5},{M=14},{PC=1.50},{LL=13},{LL12=14},{LL22=0},{TT1=12},{L2=54.0},{D1=49},{DD=7.0},{A1=60},{P=43},{Q1=0},{B=23},{C=26.6},{AE=1},{PULL1=~540 (5296)},{PUSH1=~540 (5296)},{MMIN=12.376}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATB
主体 材质
ⁿ/ₐ
MATTP
螺纹材质
ⁿ/ₐ
MATMP
安装部材质
ⁿ/ₐ
STB
主体 表面处理
ⁿ/ₐ
STTP
螺纹表面处理
ⁿ/ₐ
STMP
安装部表面处理
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
L2
[mm]
TT
t
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
DD
d
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
AE
容许偏心量
[mm]
WLPL
使用负载 伸出
[kgf(N)]
WLPS
使用负载 缩回
ⁿ/ₐ
MASS
重量
[kg]
FLCF8-1.0
FLCF8-1.0
合金铸铁 30级
相当于SS400
SPHC
光泽镀锌
光泽镀锌
光泽镀锌
8-1.0
8
6
6
3
36.5
30
5.5
0
40
10
14
16.2
0.5
~60 (588)
~60 (588)
0.14
FLCF10-1.25
FLCF10-1.25
合金铸铁 30级
相当于SS400
SPHC
光泽镀锌
光泽镀锌
光泽镀锌
10-1.25
10
9
7
3
43.5
36
6.5
0
48
14
19
22.0
0.75
~120 (1177)
~120 (1177)
0.20
FLCF12-1.5
FLCF12-1.5
合金铸铁 30级
相当于SS400
SPHC
光泽镀锌
光泽镀锌
光泽镀锌
12-1.5
10
9
7
3
43.5
36
6.5
0
48
14
19
22.0
0.75
~120 (1177)
~120 (1177)
0.20
FLCF14-1.5
FLCF14-1.5
合金铸铁 30级
相当于SS400
合金铸铁 30级
光泽镀锌
光泽镀锌
涂瓷漆(蓝色)
14-1.5
13
14
0
12
54.0
49
7.0
60
43
0
23
26.6
1
~540 (5296)
~540 (5296)
0.54
FLCF16-1.5
FLCF16-1.5
合金铸铁 30级
相当于SS400
合金铸铁 30级
光泽镀锌
光泽镀锌
涂瓷漆(蓝色)
16-1.5
13
14
0
12
54.0
49
7.0
60
43
0
23
26.6
1
~540 (5296)
~540 (5296)
0.54
FLCF18-1.5
FLCF18-1.5
合金铸铁 30级
相当于SS400
合金铸铁 30级
光泽镀锌
光泽镀锌
涂瓷漆(蓝色)
18-1.5
15
24
0
12
64.0
49
7.0
60
43
0
29
33.5
1
~540 (5296)
~540 (5296)
0.60
FLCF22-1.5
FLCF22-1.5
合金铸铁 30级
相当于SS400
合金铸铁 30级
光泽镀锌
光泽镀锌
涂瓷漆(蓝色)
22-1.5
22
31
0
15
78.0
61
9.0
76
55
0
35
40.4
1.5
~780 (7644)
~780 (7644)
1.10
FLCF26-1.5
FLCF26-1.5
合金铸铁 30级
相当于SS400
合金铸铁 30级
光泽镀锌
光泽镀锌
涂瓷漆(蓝色)
26-1.5
22
33
0
16
88.0
69
11.0
90
64
0
41
47.3
1.5
~1380 (13524)
~1380 (13524)
1.80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WSSB, WSSM, WSSS,WSSA,WSSAB - 金属垫圈 -普通级 T尺寸选择型-
Misumi
07.06.2021
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
CBSS, CBSM, CBSA, CBSR, CBSTS - 超短头内六角螺栓
Misumi
29.05.2023
SFJ, SFU, SSFJ, SSFU, PSFJ, PSFU, PSSFJ, PSSFU, RSFJ, RSSFJ, PSFG, PSSFG, S...
Misumi
27.05.2023
B6_ _ _ZZ, SB6_ _ _ZZ - 深沟滚珠轴承 - 双密封型
Misumi
03.06.2021
LBNR, LBNL, SLBNR, SLBNL, KNTR, KNTL, SKNTR - 螺帽
Misumi
03.06.2021
HTPA__S5M100, HTPA__S5M150, HTPA__S5M200, HTPA__S5M250, HTPB__S5M100, HTPB_...
Misumi
13.01.2023
AWA ,AUA ,AWY, BWY, AUY, BUY, AWU, BWU, AUU, BUU, AWS, BWS, AUS, BUSS, AWF...
Misumi
10.08.2021
WY, WR, WF, WL, WT, WM, WH, WB - 压缩弹簧
Misumi
03.06.2021
NLSBG, LSBG, PLSBG, BLSBG, SLSBG, ALSBG, ABLSBG - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸...
Misumi
29.05.2023
CB - 内六角螺栓
Misumi
09.09.2019
LSBWRK, PLSBWRK, SLSBWRK - 六角支柱 - 单侧外螺纹单侧内螺纹 - - L尺寸固定 -
Misumi
29.05.2023
NFS5-2020, NFSB5-2020, HFS5-2020, HFSB5-2020, CAF5-2020, HFSY5-2020, NFSF5-...
Misumi
08.05.2023
LHZR, LHFR-N, LHFR, LHFRF, LHFRR, LHFRM, LHFRM-N, LHFRMF, SLHFR, SLHFRS, LH...
Misumi
16.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表