FJSC - 浮动接头 钣金固定座
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjsc_asmtab.prj},{NB=FJSC4-0.7},{MATFJ=1045 Steel},{MATH=Low Carbon Steel},{HARD=500HV~},{MP=4-0.7},{T=2.3},{TTOLH=+/-0.19},{TTOLJ=+0.3/+0.25},{HH=2},{D=7},{B=10},{C=11.5},{D1=8.0},{W=19},{H=26},{AA=6},{HH1=14},{LL=6},{P=10.0},{DD=4.5},{TCU=54},{M=4},{MMIN=3.242},{PPATH=fjsc_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MATFJ
浮动接头材质
ⁿ/ₐ
MATH
固定部材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
T
[mm]
TTOLH
T 固定座公差
[mm]
TTOLJ
T 接头公差
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
AA
a
[mm]
HH1
h1
[mm]
LL
l
[mm]
P
[mm]
DD
d
[mm]
TCU
最大使用拉伸压缩力
[N]
FJSC3-0.5
FJSC3-0.5
S45C
SPHC
500HV~
3-0.5
2.3
+/-0.19
+0.3/+0.25
2
6
8
9.2
6.5
16
25
5
14
6
8.0
4.5
19
FJSC4-0.7
FJSC4-0.7
S45C
SPHC
500HV~
4-0.7
2.3
+/-0.19
+0.3/+0.25
2
7
10
11.5
8.0
19
26
6
14
6
10.0
4.5
54
FJSC5-0.8
FJSC5-0.8
S45C
SPHC
500HV~
5-0.8
3.2
+/-0.23
+0.35/+0.3
3
8
12
13.9
9.0
22
33
7
18
8
12.0
5.5
123
FJSC6-1.0
FJSC6-1.0
S45C
SPHC
500HV~
6-1.0
3.2
+/-0.23
+0.35/+0.3
3
10
14
16.2
11.0
25
34
8
18
8
14.0
5.5
123
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表