FJG, FJR, FJRSS, FJRSW, FJRC - 浮动接头 简易安装性-内螺纹气缸连接器 尺寸固定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjr.prj},{NB=FJG10-1.25},{MAT=S45C},{ST=HCP},{MP=10-1.25},{TS=0},{TS1=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20},{TS2=8.000},{TS3=6,8,9,10,12},{TS4=4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20},{L=11},{HH=4},{D=16},{B=21},{C=24.2},{NDM=10},{KDM=8.647},{R=0.50},{P=1.25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
T
[mm]
L
[mm]
HH
h
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
FJG3-0.5
FJG3-0.5
3-0.5
4
5
3
6
8
9.2
FJG4-0.7
FJG4-0.7
4-0.7
4
6
3
7
10
11.5
FJG5-0.8
FJG5-0.8
5-0.8
6
7
3
8
12
13.9
FJG6-1.0
FJG6-1.0
6-1.0
6
8
4
10
14
16.2
FJG8-1.0
FJG8-1.0
8-1.0
8
9
4
13
17
19.6
FJG8-1.25
FJG8-1.25
8-1.25
8
9
4
13
17
19.6
FJG10-1.25
FJG10-1.25
10-1.25
8
11
4
16
21
24.2
FJG10-1.5
FJG10-1.5
10-1.5
8
11
4
16
21
24.2
FJG12-1.25
FJG12-1.25
12-1.25
12
12
4
18
23
26.6
FJG12-1.5
FJG12-1.5
12-1.5
12
12
4
18
23
26.6
FJG14-1.5
FJG14-1.5
14-1.5
12
13
4
21
26
30.0
FJG16-1.5
FJG16-1.5
16-1.5
15
15
5
25
30
34.6
FJG18-1.5
FJG18-1.5
18-1.5
15
15
5
25
30
34.6
FJG22-1.5
FJG22-1.5
22-1.5
20
17
6
27
32
36.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表