FJMC, FJMCS, FJMCSS - 浮动接头 - 外螺纹-紧凑型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjmc_asmtab.prj},{NB=FJMC8},{MATMF=1},{HARDMF=50~55HRC},{HARDCC=45~50HRC Surface Induction Hardening},{M=8},{MP=8x1.25},{A=51},{D1=24},{D2=17},{TT=8},{F=16},{PCD=37},{DD=7.0},{DD1=11.0},{H1=6.0},{K=40},{F1=12},{L=20},{D=16},{H=23},{T=8},{W=14},{L1=10},{SR=60},{U=0.5},{NDM=8},{P=1.25},{PPATH=fjma_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARDMF
安装法兰 硬度
ⁿ/ₐ
STMF
安装法兰 表面处理
ⁿ/ₐ
MATCC
气缸连接件单体材质
ⁿ/ₐ
HARDCC
气缸连接件硬度
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x孔距
ⁿ/ₐ
A
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT
t
[mm]
F
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H1
[mm]
E
[mm]
G
[mm]
F1
F 气缸连接件
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
SR
[mm]
U
容许偏心量
[mm]
FJMC3
FJMC3
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
3
3x0.5
42
18
13
5
10
4.5
8.0
5.0
24
30
5
14
12
17
5
10
6
40
0.5
FJMC4
FJMC4
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
4
4x0.7
42
18
13
5
10
4.5
8.0
5.0
24
30
6
14
12
17
5
10
6
40
0.5
FJMC5
FJMC5
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
5
5x0.8
48
20
15
6
12
6.0
9.5
5.5
28
34
7
16
14
19
6
12
8
50
0.5
FJMC6
FJMC6
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
6
6x1.0
48
20
15
6
12
6.0
9.5
5.5
28
34
10
16
14
19
6
12
8
50
0.5
FJMC8
FJMC8
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
8
8x1.25
51
24
17
8
16
7.0
11.0
6.0
30
37
12
20
16
23
8
14
10
60
0.5
FJMC10
FJMC10
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
10
10x1.5
54
28
21
8
16
7.0
11.0
6.0
32
40
15
20
20
27
8
17
10
60
0.5
FJMC12
FJMC12
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
12
12x1.75
70
36
27
10
20
10.0
14.0
8.0
42
52
16
25
25
34
10
22
12
100
1.0
FJMC16
FJMC16
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
16
16x2.0
90
46
35
12
24
12.0
17.5
10.0
54
68
18
30
32
43
12
27
15
100
1.5
FJMC20
FJMC20
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
20
20x2.5
106
56
44
15
30
14.0
20.0
12.0
66
80
25
55
40
52
15
32
18
200
2.0
FJMC22
FJMC22
50~55HRC
四氧化三铁保护膜
1045 Steel
45~50HRC 表面高频淬火
22
22x2.5
106
56
44
15
30
14.0
20.0
12.0
66
80
28
55
40
52
15
32
18
200
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表