FJLLM - 简易浮动接头-加长杆外螺纹型-L尺寸指定型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjllm.prj},{NB=FJLLM6-1.0-4-4},{MAT=S45C Equivalent},{HARD=500HV~},{MP=6-1.0},{T=4},{TS=4,5,6,8},{T2=4},{L=4},{LS=18,20,25,30},{LINC=[4-30/1]},{HH=3},{D=7},{F=19},{LL=17},{B=10},{C=11.5},{R=1.5},{R1=0.5},{M=6},{P=1.00}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
LL
l
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
R
[mm]
AH
适用固定座
ⁿ/ₐ
FJLLM3-0.5-3-3
FJLLM3-0.5-3-3
S45C相当
500HV~
3-0.5
3
4
8
6
6
6.9
1.0
N/A
FJLLM4-0.7-3-3
FJLLM4-0.7-3-3
S45C相当
500HV~
4-0.7
3
4
11
9
6
6.9
1.0
N/A
FJLLM5-0.8-3-3
FJLLM5-0.8-3-3
S45C相当
500HV~
5-0.8
3
6
13
11
8
9.2
1.0
HLRAF6-3
FJLLM6-1.0-4-4
FJLLM6-1.0-4-4
S45C相当
500HV~
6-1.0
3
7
19
17
10
11.5
1.5
HLRA7,HLRB7,HLRC7,HLRE7,H...
FJLLM8-1.25-5-4
FJLLM8-1.25-5-4
S45C相当
500HV~
8-1.25
4
10
20
18
14
16.2
1.5
HLRAF10-5
FJLLM10-1.5-6-4
FJLLM10-1.5-6-4
S45C相当
500HV~
10-1.5
4
13
24
21
17
19.6
2.0
HLRL13,HLRAF13-6
FJLLM16-2.0-12-8
FJLLM16-2.0-12-8
S45C相当
500HV~
16-2.0
4
21
40
37
26
30.0
2.0
HLRA21,HLRB21,HLRC21
FJLLM20-2.5-12-10
FJLLM20-2.5-12-10
S45C相当
500HV~
20-2.5
5
25
50
46
30
34.6
2.0
HLRAF25-12
FJLLM22-2.5-12-10
FJLLM22-2.5-12-10
S45C相当
500HV~
22-2.5
5
27
60
56
32
36.9
2.5
HLRAF27-12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表