FJCR, FJCRT, FJCRS, FJCRSS - 浮动接头 - 超短内螺纹型
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/fjcrs_asmtab.prj},{NB=FJCR10-1.25},{MAT=S45C},{ST=},{M=10},{MP=10-1.25},{LL=20.0},{W=12},{L1=6},{A=52},{L=25},{F=17.0},{PCD1=38.6},{DD=7.0},{DD1=11.0},{NDM1=1.5},{H=6.0},{E1=28},{G1=38.6},{U=0.5},{ANGLE=5},{STR=1.10},{WL=~80(784.5)},{MR=236},{MC=157},{NDM=10},{P=1.25},{PPATH=fjcr_asmtpl.prj},{A2=2.0},{A3=8.8873},{A4=15.9971}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
HARD
硬度
ⁿ/ₐ
MATS
弹簧材质
ⁿ/ₐ
MP
M 螺距
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
H
[mm]
U
容许偏心量
[mm]
ANGLE
容许偏角(度)
ⁿ/ₐ
STR
St(参考)
[mm]
WL
使用负载
[kgf (N)]
MASS
重量
[g]
FJCR3-0.5
FJCR3-0.5
40~45HRC
弹簧钢
3-0.5
11.0
7
3
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
0.5
3
0.45
~2.8(27.5)
78
FJCR4-0.7
FJCR4-0.7
40~45HRC
弹簧钢
4-0.7
11.0
7
3
39
14
10.0
28.6
4.5
8.0
5.0
0.5
3
0.45
~7.8(76.5)
77
FJCR5-0.8
FJCR5-0.8
40~45HRC
弹簧钢
5-0.8
12.5
7
4
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
0.5
4
0.65
~20(196.1)
106
FJCR6-1.0
FJCR6-1.0
40~45HRC
弹簧钢
6-1.0
12.5
7
4
44
16
10.5
32.1
6.0
9.5
5.5
0.5
4
0.65
~20(196.1)
105
FJCR8-1.25
FJCR8-1.25
40~45HRC
弹簧钢
8-1.25
16.0
10
5
50
20
13.0
36.6
7.0
11.0
6.0
0.5
5
0.95
~80(784.5)
166
FJCR10-1.25
FJCR10-1.25
40~45HRC
弹簧钢
10-1.25
20.0
12
6
52
25
17.0
38.6
7.0
11.0
6.0
0.5
5
1.10
~80(784.5)
236
FJCR12-1.25
FJCR12-1.25
40~45HRC
弹簧钢
12-1.25
23.0
17
7
66
28
19.5
49.6
9.0
14.0
8.0
1.0
5
1.40
~440(4315)
411
FJCR14-1.5
FJCR14-1.5
40~45HRC
弹簧钢
14-1.5
23.0
17
7
66
28
19.5
49.6
9.0
14.0
8.0
1.0
5
1.40
~440(4315)
402
FJCR16-1.5
FJCR16-1.5
40~45HRC
弹簧钢
16-1.5
30.0
22
9
70
35
24.5
53.6
9.0
14.0
8.0
1.0
5
1.50
~650(6374)
553
FJCR18-1.5
FJCR18-1.5
40~45HRC
弹簧钢
18-1.5
30.0
22
9
70
35
24.5
53.6
9.0
14.0
8.0
1.0
5
1.50
~650(6374)
538
FJCR20-1.5
FJCR20-1.5
40~45HRC
弹簧钢
20-1.5
38.0
27
10
88
45
31.5
68.1
12.0
18.0
10.0
1.5
5
1.90
~900(8826)
1078
FJCR22-1.5
FJCR22-1.5
40~45HRC
弹簧钢
22-1.5
38.0
27
10
88
45
31.5
68.1
12.0
18.0
10.0
1.5
5
1.90
~900(8826)
1058
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表