E-GZW, E-GZWL - 经济型 关节轴承 - 自润滑 - - 外螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/e_gzw_asmtab.prj},{NB=E-GZW10},{ET=},{DD=10},{D=28},{L=62.5},{L1=48},{MP=M10x1.5},{LL=28},{B=11.0},{B1=14},{DD1=12.90},{RR=0.3},{M3D=10},{PPATH=e_gzw/e_gzw_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
(r)
[mm]
E-GZW5
E-GZW5
5
18
42.5
33
M5x0.8
19
6.0
8
7.70
0.3
E-GZW6
E-GZW6
6
20
46.5
36
M6x1.0
21
6.7
9
8.96
0.3
E-GZW8
E-GZW8
8
24
54.5
42
M8x1.25
25
9.0
12
10.40
0.3
E-GZW10
E-GZW10
10
28
62.5
48
M10x1.5
28
11.0
14
12.90
0.3
E-GZW12
E-GZW12
12
32
70.5
54
M12x1.75
32
12.0
16
15.40
0.3
E-GZW14
E-GZW14
14
36
78.5
60
M14x2.0
36
14.0
19
16.90
0.3
E-GZW16
E-GZW16
16
40
87.5
66
M16x2.0
37
15.0
21
19.40
0.3
E-GZW20
E-GZW20
20
50
103.0
78
M20x1.5
41
18.0
25
23.00
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表