E-GZN, E-GZNL - 经济型 关节轴承 - 自润滑 - - 内螺纹 -
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/e_gzn_asmtab.prj},{NB=E-GZN10A},{IT=},{DD=10A},{D=28},{D1=15.0},{D2=19},{L=57.5},{L1=43},{MP=M10x1.25},{LL=20},{B=10.50},{B1=14},{T=6.5},{W=17},{DD1=12.90},{RR=0.3},{M3D=10},{P3D=1.25},{AP=27.5},{ML=22.75},{PPATH=e_gzn/e_gzn_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
(r)
[mm]
E-GZN5
E-GZN5
5
18
9.0
11
36.5
27
M5x0.8
10
6.00
8
4.0
9
7.70
0.3
E-GZN6
E-GZN6
6
20
10.0
13
40.5
30
M6x1.0
12
6.75
9
5.0
11
8.96
0.3
E-GZN8
E-GZN8
8
24
12.5
16
48.5
36
M8x1.25
16
9.00
12
5.0
14
10.40
0.3
E-GZN10
E-GZN10
10
28
15.0
19
57.5
43
M10x1.5
20
10.50
14
6.5
17
12.90
0.3
E-GZN10A
E-GZN10A
10A
28
15.0
19
57.5
43
M10x1.25
20
10.50
14
6.5
17
12.90
0.3
E-GZN12
E-GZN12
12
32
17.5
22
66.5
50
M12x1.75
22
12.00
16
6.5
19
15.40
0.3
E-GZN14
E-GZN14
14
36
20.0
25
75.0
57
M14x2.0
25
13.50
19
8.0
22
16.90
0.3
E-GZN14A
E-GZN14A
14A
36
20.0
25
75.0
57
M14x1.5
25
13.50
19
8.0
22
16.90
0.3
E-GZN16
E-GZN16
16
40
22.0
27
85.5
64
M16x2.0
28
15.00
21
8.0
22
19.40
0.3
E-GZN20
E-GZN20
20
50
27.5
34
102.5
77
M20x1.5
33
18.00
25
10.0
30
23.00
0.3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表