CWP - 连接电线
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/cwp_asmtab.prj},{NB=CWP0.7-M03-M03-S40-200},{NO=0.7},{WEL=M},{WELN=03},{WER=M},{WERN=03},{S=40},{L=200},{WD=0.75},{OD=5},{OEM=M5},{NTB=8},{NTT=3.2},{ALT=},{L1=1.3},{PPATH=cwp/cwp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
WD
电缆线径
[mm]
OD
外径
[mm]
OEM
外端M(粗牙)
ⁿ/ₐ
NTB
附属螺帽 B
[mm]
NTT
附属螺帽 T
[mm]
ALTD
D
[mm]
ML
M 左
ⁿ/ₐ
PITCHL
间距 左
[mm]
FL
F左
[mm]
LLL
l 左
[mm]
WL
W 左
[mm]
BL
B左
[mm]
DDL
d 左
ⁿ/ₐ
MR
M 右
ⁿ/ₐ
PITCHR
间距 右
[mm]
FR
F右
[mm]
LLR
l 右
[mm]
WR
W 右
[mm]
BR
B右
[mm]
DDR
d 右
[mm]
CWP0.7-M03-M03-S40-200
CWP0.7-M03-M03-S40-200
0.7
0.75
5
M5
8
3.2
0.0
3
0.5
20
10
2.5
5.5
0.0
3
0.5
20
10
2.5
5.5
0.0
CWP1.2-M03-M03-S40-200
CWP1.2-M03-M03-S40-200
1.2
1.20
5
M6
10
3.6
0.0
3
0.5
20
10
2.5
5.5
0.0
3
0.5
20
10
2.5
5.5
0.0
CWP2.0-M03-M03-S40-300
CWP2.0-M03-M03-S40-300
2.0
2.00
6
M8
13
5.0
0.0
3
0.5
20
10
2.5
5.5
0.0
3
0.5
20
10
2.5
5.5
0.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表