C-SPCNT - 流速调节阀 - 直管接头型 -
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/c_spcnt.prj},{NB=C-SPCNT6-A},{NO=6},{FDS=A},{D1=6},{D2=6},{B=49.2},{C=16.6},{DD=4.3},{E=19.7},{F1=8.5},{F2=18},{L=39.3},{G=12.8},{ID1=12.2},{ID2=9.2},{IW1=1.1},{IW2=0.8},{BW=26.6},{BH=22.9},{BT=18.4},{SD1=12.0},{SD2=15.0},{SD3=13.8},{SD4=11.15},{SH1=2.7},{SH2=2.8},{SH3=2.2},{SH4=1},{SC1=0.5},{SC2=0.6},{SC3=1.5},{SC4=1.0},{KD1=8.0},{KD2=3.0},{KD3=3.6},{KD4=4.5},{KH1=3.9},{KH2=1.0},{KH3=1.3},{KH4=1.5},{KR=11.7},{GL=9.40},{SR=47.2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
F1
[mm]
F2
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
C-SPCNT4-A
C-SPCNT4-A
4
4
4
41.4
14.6
3.2
14.2
6.9
14
26.5
10.5
C-SPCNT6-A
C-SPCNT6-A
6
6
6
49.2
16.6
4.3
19.7
8.5
18
39.3
12.8
C-SPCNT8-A
C-SPCNT8-A
8
8
8
55.1
17.9
4.3
21.3
9.6
22
45.0
14.5
C-SPCNT10-A
C-SPCNT10-A
10
10
10
62.9
19.3
4.3
23.7
11.6
26
45.2
17.8
C-SPCNT12-A
C-SPCNT12-A
12
12
12
73.5
21.8
4.3
28.9
11.7
32
54.8
21.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表