ACHPB, ACHPM - 气动夹盘用支架 -板型-
Misumi
FA工厂自动化
34_气缸/气缸相关零件/连接类零件
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/34_cylinders/achpb.prj},{NB=ACHPB4-K-23.5},{ST=B},{NO=4-K},{B=23.5},{P1=26},{W=34},{T1=6},{E=10.0},{L1=1},{F=15},{R=3},{M=3},{DD4=3.4},{DD3=6.5},{TT2=2.5},{P=12},{A=20},{DD2=3.4},{DD1=6.5},{TT1=3.5},{N=6.5},{Z=4.0},{Y=4},{KK=1.5},{BB=0.8}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
公称
ⁿ/ₐ
P1
[mm]
W
[mm]
T1
[mm]
E
[mm]
L1
[mm]
F
[mm]
R
[mm]
M
ⁿ/ₐ
DD4
D4
[mm]
DD3
D3
[mm]
TT2
T2
[mm]
P
P 螺距中心对分
[mm]
A
[mm]
DD2
D2
[mm]
DD1
D1
[mm]
TT1
T1
[mm]
N
[mm]
Z
[mm]
Y
[mm]
KK
K
[mm]
BB
B
[mm]
ACHPB4-E-16.5
ACHPB4-E-16.5
4-E
28
36
6
10.0
1
15
3
3
3.4
6.5
2.5
12
21
3.4
6.5
3.5
6.5
4.0
4
1.5
0.8
ACHPB4-K-23.5
ACHPB4-K-23.5
4-K
26
34
6
10.0
1
15
3
3
3.4
6.5
2.5
12
20
3.4
6.5
3.5
6.5
4.0
4
1.5
0.8
ACHPB6-E-17.5
ACHPB6-E-17.5
6-E
31
39
6
12.5
1
15
3
3
3.4
6.5
2.5
16
25
3.4
6.5
3.5
6.5
6.5
4
1.5
0.7
ACHPB6-K-23
ACHPB6-K-23
6-K
29
37
6
13.5
1
15
3
3
3.4
6.5
2.5
16
23
3.4
6.5
3.5
6.5
7.5
4
1.5
0.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
AFYB, AFYM, AFYBH, AFYMH - 气动夹盘用卡爪(附件安装型) -平头型-
Misumi
04.06.2021
SAI系列 - 标准气缸
AirTAC
06.04.2022
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表