YCPF - 水压用接头 - 直管型 - PT/PF内螺纹/外螺纹
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ycpf.prj},{NB=YCPF31F},{MAT=1018 Carbon Steel},{ST=Trivalent Chromate Plating},{NP=20.6 MPa approximately 210 kgf/cm2 or Less},{NO=31F},{T=3/8},{F=1/8},{L=34},{LL1=15},{LL2=11},{B=19},{T1NDM=16.66200},{T2NDM=9.72800},{D1=7.0},{D2=4.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
T
T R(PT)
ⁿ/ₐ
F
F G(PF)
ⁿ/ₐ
L
[mm]
LL1
l1
[mm]
LL2
l2
[mm]
B
[mm]
YCPF11F
YCPF11F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
11F
1/8
1/8
27
10
11
14
YCPF12F
YCPF12F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
12F
1/8
1/4
32
10
13
19
YCPF13F
YCPF13F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
13F
1/8
3/8
34
10
15
22
YCPF21F
YCPF21F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
21F
1/4
1/8
32
13
11
14
YCPF22F
YCPF22F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
22F
1/4
1/4
34
13
13
19
YCPF23F
YCPF23F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
23F
1/4
3/8
36
13
15
22
YCPF31F
YCPF31F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
31F
3/8
1/8
34
15
11
19
YCPF32F
YCPF32F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
32F
3/8
1/4
36
15
13
19
YCPF33F
YCPF33F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
33F
3/8
3/8
38
15
15
22
YCPF34F
YCPF34F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
34F
3/8
1/2
42
15
17
27
YCPF44F
YCPF44F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
44F
1/2
1/2
47
18
18
27
YCPF46F
YCPF46F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
46F
1/2
3/4
50
18
20
32
YCPF64F
YCPF64F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
64F
3/4
1/2
47
20
17
27
YCPF66F
YCPF66F
SS400
铬酸盐光泽处理
20.6MPa≈210Kgf/cm2 以下
66F
3/4
3/4
53
20
20
36
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表