UB, UBSU - 配管支架 配管用U型螺栓组件
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/ub_asmtab.prj},{NB=UB6-M5},{MAT=UB},{NO=6-M5},{H=39},{L=32.2},{L1=75},{L2=55},{DD=4.8},{MN=M5},{MNN=5.00000},{BN=8},{CN=9.2},{TN=4.0},{A=20},{B=3/4},{D=27.2},{PPATH=ub_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
H
(H)
[mm]
L
[mm]
MN
螺帽 M(粗牙)
ⁿ/ₐ
BN
螺帽 B
[mm]
CN
螺帽 C
[mm]
TN
螺帽 T
[mm]
UB3
UB3
3
34
21.3
M4
7
8.1
3.2
UB4
UB4
4
37
25.7
M4
7
8.1
3.2
UB4-M5
UB4-M5
4-M5
37
26.7
M5
8
9.2
4.0
UB6
UB6
6
39
31.2
M4
7
8.1
3.2
UB6-M5
UB6-M5
6-M5
39
32.2
M5
8
9.2
4.0
UB8
UB8
8
43
38.0
M4
7
8.1
3.2
UB8-M5
UB8-M5
8-M5
43
39.0
M5
8
9.2
4.0
UB10
UB10
10
47
47.7
M5
8
9.2
4.0
UB10-M6
UB10-M6
10-M6
47
48.7
M6
10
11.5
5.0
UB12
UB12
12
50
53.6
M5
8
9.2
4.0
UB16
UB16
16
57
65.5
M5
8
9.2
4.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表