SGPPU, SUTPU - 钢管用接头 同径型 管接头
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/sgppu_asmtab.prj},{NB=SGPPU10A},{MAT=SGPPU},{NO=10A},{R=3/8},{B111=23.000},{B122=22.000},{L1=38.000},{L2=37.500},{A1=16.00000},{A2=16.00000},{B11=37.00000},{B22=37.00000},{NDM=16.67390},{KDM=14.41630},{BZE=6.09600},{NG=10.35800},{PPATH=sgppu/sgppu_templ.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
R
RC(PT)
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
SGPPU6A
SGPPU6A
热浸镀锌
6A
1/8
15
30.0
13.0
25
SGPPU8A
SGPPU8A
热浸镀锌
8A
1/4
19
33.5
13.5
31
SGPPU10A
SGPPU10A
热浸镀锌
10A
3/8
23
38.0
16.0
37
SGPPU15A
SGPPU15A
热浸镀锌
15A
1/2
27
41.0
17.0
42
SGPPU20A
SGPPU20A
热浸镀锌
20A
3/4
33
51.0
18.5
49
SGPPU25A
SGPPU25A
热浸镀锌
25A
1
41
54.0
20.0
59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表