MUDN - 油·无油密封圈-旋转用途-外周金属型
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mudn.prj},{NB=MUDN25},{MATS=Nitrile Rubber (NBR)},{HARDRB=Hs70},{MATR=Low Carbon Steel},{MATSP=SW-B},{AP=For Rotary Motion},{DD=25},{D=38},{E=20}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MATS
自润滑密封圈材质
ⁿ/ₐ
HARDRB
橡胶(1)硬度
ⁿ/ₐ
MATR
金属环(2)材质
ⁿ/ₐ
MATSP
弹簧(3)材质
ⁿ/ₐ
AP
用途
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D容差
[mm]
C
[mm]
CTOL
C 公差
[mm]
E
(E)
[degree]
F
(F)
[mm]
MUDN10
MUDN10
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
10
20
+0.09/+0.04
7
+/-0.3
30
1.0
MUDN12
MUDN12
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
12
25
+0.09/+0.04
7
+/-0.3
20
1.5
MUDN15
MUDN15
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
15
25
+0.09/+0.04
7
+/-0.3
30
1.0
MUDN20
MUDN20
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
20
32
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
30
1.0
MUDN25
MUDN25
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
25
38
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
20
1.0
MUDN30
MUDN30
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
30
42
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
30
1.0
MUDN35
MUDN35
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
35
50
+0.11/+0.05
8
+/-0.3
30
1.0
MUDN40
MUDN40
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
40
62
+0.14/+0.06
12
+/-0.4
30
1.0
MUDN45
MUDN45
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
45
62
+0.14/+0.06
9
+/-0.3
30
1.0
MUDN50
MUDN50
丁腈橡胶(NBR)
Hs70
SPHC
SW-B
旋转用途
50
65
+0.14/+0.06
9
+/-0.3
20
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表