MCLPT - 氟树脂管用接头 弯管型
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/mclpt.prj},{NB=MCLPT6-1},{MAT=316 Stainless Steel},{NP=0.7MPa approximately 7kgf/cm2 or Less},{OD=6.0},{T=1},{TALG=['1','1/8','2','1/4','3','3/8']}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
NP
常压
ⁿ/ₐ
OD
适用橡皮管外径
[mm]
ID
适用橡皮管内径
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
LL
l
[mm]
B1
B1 两平面
[mm]
B2
B2 两平面
[mm]
MCLPT3.2-1
MCLPT3.2-1
SUS316
0.7MPa≈7Kgf/cm2 以下
3.2
1.6
21
21
8
12
10
MCLPT4-1
MCLPT4-1
SUS316
0.7MPa≈7Kgf/cm2 以下
4.0
2.0
21
21
8
12
10
MCLPT6-1
MCLPT6-1
SUS316
0.7MPa≈7Kgf/cm2 以下
6.0
4.0
21
21
8
12
12
MCLPT8-1
MCLPT8-1
SUS316
0.7MPa≈7Kgf/cm2 以下
8.0
6.0
25
25
8
17
14
MCLPT10-2
MCLPT10-2
SUS316
0.7MPa≈7Kgf/cm2 以下
10.0
8.0
29
29
10
19
17
MCLPT12-2
MCLPT12-2
SUS316
0.7MPa≈7Kgf/cm2 以下
12.0
10.0
29
29
10
19
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表