HOSJN, HOSJNS - 软管连接用螺纹接头
Misumi
FA工厂自动化
33_钢管/接头/软钢管/阀/食品级清洁钢管
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/33_pipe_fittings/hosjn.prj},{NB=HOSJN93},{MAT=},{NO=93},{AH=9},{T=3/8},{D=10.5},{T1=3/8},{DD1=7.0},{H11=17},{H1=19},{L11=60},{L111=27},{NDM=16.662},{T1NDM=16.662},{NUT1=11.0},{NUT2=6.4},{SP1=4.88},{HOLE1=12.7},{SPD=0.60}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
PN
零件No.
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
AH
适用软管公称内径
[mm]
T
T R (PT)
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T1
T1 G (PF)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
HOSJN61
HOSJN61
61
6
1/8
7.0
1/8
4.0
12
12
43
19
HOSJN62
HOSJN62
62
6
1/4
7.0
1/4
4.0
14
16
59
26
HOSJN63
HOSJN63
63
6
3/8
7.0
1/4
4.0
17
16
60
26
HOSJN628
HOSJN628
628
6
1/4
8.0
1/4
4.5
14
16
59
26
HOSJN629
HOSJN629
629
6
1/4
9.0
1/4
5.0
14
16
59
26
HOSJN92
HOSJN92
92
9
1/4
10.5
3/8
7.0
17
19
57
27
HOSJN93
HOSJN93
93
9
3/8
10.5
3/8
7.0
17
19
60
27
HOSJN94
HOSJN94
94
9
1/2
10.5
3/8
7.0
22
19
63
27
HOSJN123
HOSJN123
123
12
3/8
14.0
1/2
10.0
22
24
71
31
HOSJN124
HOSJN124
124
12
1/2
14.0
1/2
10.0
22
24
73
31
HOSJN126
HOSJN126
126
12
3/4
14.0
1/2
10.0
28
24
77
31
HOSJN153
HOSJN153
153
15
3/8
16.0
1/2
11.5
22
24
71
31
HOSJN154
HOSJN154
154
15
1/2
16.0
1/2
11.5
22
24
73
31
HOSJN194
HOSJN194
194
19
1/2
20.5
3/4
15.0
28
30
78
35
HOSJN196
HOSJN196
196
19
3/4
20.5
3/4
15.0
27
30
82
35
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表