SL-TGLCS, SH-TGLCS - Precision Cleaning Brackets with Fittings - One-Touch Coupling Type - Single-Row Type
Misumi
FA工厂自动化
32_歧管块
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/32_manifolds/sl_tglcs.prj},{NB=SL-TGLCS6-1-Y40-B30},{MATR=PBT},{CO=SL},{NO=6},{H=1},{Y=40},{B=30},{P=34},{S=17},{DTGLC=17},{DTGLCS=17},{WTGLC=36.0},{WTGLCS=32.6},{TS=M14x1},{M1=14},{SA=12.7},{R=3},{L1=1.50000},{L2=2.90000},{L3=6.90000},{L4=8.80000},{L5=12.80000},{L6=12.00000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
PN
型号
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
P
[mm]
S
[mm]
D
[mm]
W
[mm]
TS
螺纹规格(Mx螺距)
ⁿ/ₐ
SA
有效截面积
[mm**2]
TT
t
[mm]
SL-TGLCS4-1-Y40-B30
SL-TGLCS4-1-Y40-B30
4
28
14
14
32.6
M12x1
4.3
2.0
SL-TGLCS6-1-Y40-B30
SL-TGLCS6-1-Y40-B30
6
34
17
17
32.6
M14x1
12.7
2.0
SL-TGLCS8-1-Y40-B30
SL-TGLCS8-1-Y40-B30
8
38
19
19
32.6
M16x1
23.4
2.0
SL-TGLCS10-1-Y40-B30
SL-TGLCS10-1-Y40-B30
10
48
24
24
32.6
M20x1
37.4
2.0
SL-TGLCS12-1-Y40-B30
SL-TGLCS12-1-Y40-B30
12
48
24
24
34.6
M22x1
53.6
2.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表